17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

通常単価(税別)
11,90822,291
税込単価
13,09924,520
通常出荷日:1日目

【特長】・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。・別売のジョイントパーツと...

詳細を確認
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 照射角(°)
    120
  • 色温度(K)
    6500
  • 電圧(V)
    100/110
  • 電源(V)
    110
  • 材質1
    本体:アルミ、PC
  • 材質2
    アーム:スチール
  • 材質3
    バイス:アルミ
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • RTLE-505、RTLE-510、RTLE-505EP、RTLE-510EPは単体では自立しません。専用のバイスまたはスタンドと組み合わせてご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RTLE-205-V/RTLE-210-V

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ RTLE-205-V/RTLE-210-V図面

RTLE-505-V/RTLE-510-V

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ RTLE-505-V/RTLE-510-V図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ 取扱説明書-1LED投光器 DELKURO(デルクロ)  バイスタイプ 取扱説明書-2

この取扱説明書は投光器のみの内容です。本商品はバイスとのセットのため説明が一部異なります。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

コード長さ

(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

標準消費電力料金

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
2000
20
4989999840377
114-5815
5
155
380
0.54円/h
120
1300.0
1個
2000
20
4989999840391
114-5817
10
155
380
0.54円/h
120
1800
1個
4500
50
4989999840384
114-5816
5
240
430
1.35円/h
193
1700
1個
4500
50
4989999840407
114-5818
10
240
430
1.35円/h
193
2200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,908
( 13,099 )
1日目
13,124
( 14,436 )
1日目
22,291
( 24,520 )
1日目
21,948
( 24,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DELKURO本体をそのまま取付可能な専用パーツとのセット品です。
・別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様に変更できます。
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

ご注意

  • LED電球の交換はできません。
  • RTLE-505、RTLE-510、RTLE-505EP、RTLE-510EPは単体では自立しません。専用のバイスまたはスタンドと組み合わせてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ
TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯
LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,908-12,908 -12,230 -26,153 -14,928 -13,980 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
球寿命(時間)400004000040000400004000040000
照射角(°)120120120120120120
色温度(K)650065006500650065006500
電圧(V)100/110100/110100/110100/110100/110100/110
電源(V)110110110110110110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト