17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)

通常単価(税別)
30,82278,197特別価格
税込単価
33,90486,017特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・中間ビームと側あたりの採用で下部を開放することにより、重量物の床置き保管やワゴン、ピックカー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    900
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M3-SB6353/M3-SB6353B/M3-SB6363/M3-SB6363B/M3-SB6453/M3-SB6453B/M3-SB6463/M3-SB6463B/M3-SB6553/M3-SB6553B/M3-SB6563/
M3-SB6563B/M3-SB6653/M3-SB6653B/M3-SB6663/M3-SB6663B

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放) 取扱説明書-2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

グリーン購入法適合品

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
0
単体型
900
471
1800
116-4188
4989999939729
-
860
46.9kg
1個
0
連結型追加(2本支柱)
900
471
1800
116-4196
4989999939736
-
860
39.3kg
1個
0
単体型
900
571
1800
116-4189
4989999939743
-
860
49.4kg
1個
0
連結型追加(2本支柱)
900
571
1800
116-4197
4989999939750
-
860
41.8kg
1個
3
単体型
961
731
1800 ~ 1811
194-7823
4989999340440
適合
860
55.3kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
900
731
1800 ~ 1811
194-7824
4989999340457
適合
860
47.7kg
1個
3
単体型
961
931
1800 ~ 1811
194-7825
4989999340464
適合
860
67.1kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
900
931
1800 ~ 1811
194-7826
4989999340471
適合
860
59.5kg
1個
3
単体型
1200
471
1800
116-4190
4989999939767
-
1160
55.3kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1200
481
1800 ~ 1811
116-4199
4989999939774
-
1140
47.7kg
1個
3
単体型
1200
571
1800
116-4191
4989999939781
-
1160
58.3kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1200
581
1800 ~ 1811
116-4200
4989999939798
-
1140
50.7kg
1個
3
単体型
1500
471
1800
116-4192
4989999939804
-
1460
63.7kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1500
471
1800
116-4202
4989999939811
-
1460
56.1kg
1個
3
単体型
1500
571
1800
116-4193
4989999939828
-
1460
88.7kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1500
571
1800
116-4203
4989999939835
-
1460
63.0kg
1個
3
単体型
1561
731
1800 ~ 1811
194-7831
4989999340617
適合
1440
78.4kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1500
731
1800 ~ 1811
194-7832
4989999340631
適合
1440
70.8kg
1個
3
単体型
1800
471
1800
116-4194
4989999939842
-
1760
79.3kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1800
471
1800
116-4204
4989999939859
-
1760
71.7kg
1個
3
単体型
1800
571
1800
116-4195
4989999939866
-
1760
83.7kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1800
571
1800
116-4205
4989999939873
-
1760
76.1kg
1個
3
単体型
1861
731
1800 ~ 1811
194-7835
4989999340662
適合
1740
92.8kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1800
731
1800 ~ 1811
194-7836
4989999340679
適合
1740
85.2kg
1個
3
単体型
1861
931
1800 ~ 1811
194-7837
4989999340686
適合
1740
119.0kg
1個
3
連結型追加(2本支柱)
1800
931
1800 ~ 1811
194-7838
4989999340693
適合
1740
111.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,58132,163
( 35,379 )
4日目
34,98028,424
( 31,266 )
4日目
41,81633,979
( 37,377 )
1日目
37,21230,238
( 33,262 )
1日目
34,343
( 37,777 )
1日目
30,822
( 33,904 )
1日目
38,611
( 42,472 )
4日目
35,090
( 38,599 )
4日目
45,06136,639
( 40,303 )
2日目
40,48832,900
( 36,190 )
2日目
47,67738,766
( 42,643 )
1日目
43,10835,029
( 38,532 )
1日目
50,06040,708
( 44,779 )
2日目
45,46236,969
( 40,666 )
2日目
54,19043,173
( 47,490 )
1日目
49,59240,323
( 44,355 )
1日目
45,471
( 50,018 )
1日目
41,948
( 46,143 )
1日目
57,75446,012
( 50,613 )
4日目
53,15742,344
( 46,578 )
4日目
62,29349,628
( 54,591 )
4日目
57,69545,965
( 50,562 )
4日目
50,890
( 55,979 )
4日目
47,368
( 52,105 )
4日目
78,19762,127
( 68,340 )
4日目
73,58658,464
( 64,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間ビームと側あたりの採用で下部を開放することにより、重量物の床置き保管やワゴン、ピックカートなどを収納することができます。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)
中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)
中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,822-64,687 -32,592 -27,989 -59,505 -80,137 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
均等積載量(kg/段)300300300300300300
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーグリーングリーン
材質1本体:スチール(粉体塗装)----本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト