17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

通常単価(税別)
287,281399,506
税込単価
316,009439,457
通常出荷日:35日目~45日目

【特長】・脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリ...

詳細を確認
  • フォーク寸法 幅(mm)
    100
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    1000
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 荷重中心距離(mm)
    550
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター2個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

BEA-H400-15W9

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ) 外形図1

BEA-H800-14W9

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ) 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ) 使用例2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

JANコード

トラスココード

足踏み回数(回)

フォーク高さ(mm)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

車輪径(mm)前輪/後輪

全高(mm)

昇降方式

後車輪

最小発注数量
400
4989999950854
115-8387
早35/遅94
80~1500
218~581
80/150
1958
-
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
1個
800
4989999951028
115-8388
早85/遅221
85~1400
218~578
80/200
1961
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287,281
( 316,009 )
35日目
399,506
( 439,457 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
【用途】
・荷物の昇降や運搬。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格287,281-530,042 -326,416 -320,852423,702488,301 -
通常出荷日35日目〜9日目〜9日目〜14日目1日目14日目
フォーク寸法 幅(mm)100100100150--
フォーク寸法 長さ(mm)100010001000900--
ハンドル--
ジャバラ--
荷重中心距離(mm)550550550450550350
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト