17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液晶保護フィルム

通常単価(税別)
4,597特別価格
税込単価
5,057特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。・角をRカットする...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    150
  • 幅 (mm)
    400
  • 長さ (m)
    0.5
  • クリア
  • 質量 (g)
    250.000
  • 粘着剤詳細
    シリコン系
  • 本体フィルム
    PET
  • マスキングフィルム
    ポリエチレン
  • セパレータ
    PET

ご注意

  • はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。
  • 貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。
  • 屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません
  • シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。
  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4989999922837
116-2184
光沢タイプ
1個
4989999922844
116-2185
マットタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5974,278
( 4,706 )
1日目
4,5974,278
( 4,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。
・角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。
・フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。
・ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。
・高光沢タイプなのでクリアな視認性を保てます。
・シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
【用途】
・液晶画面の保護フィルムとして。
・タッチパネルの保護フィルムとして。
・任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
【材質】
・本体フィルム:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)
・粘着剤:シリコン系
・セパレータ:ポリエチレンテレフタレート(PET)

ご注意

  • はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。
  • 貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。
  • 屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません
  • シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。
  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶保護フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶保護フィルム
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
表面保護テープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500
メーカートラスコ中山日東電工トラスコ中山日東電工日東電工日東電工
通常価格4,59726,76413,420 -32,26273,872112,969
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目5日目6日目
厚み(μm)15012055608050
幅(mm)40010201020500500500
長さ(m)0.550100200100100
クリアホワイト-ブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
質量(g)250.000-6000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト