17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

通常単価(税別)
50,55588,796
税込単価
55,61197,676
通常出荷日:6日目

【特長】・ゴミ出しやリネンカートに向いてます。・棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    金網:スチール
  • 材質4
    マット:塩化ビニール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 金網内寸 長さ×幅(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

金網内寸 長さ×幅(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
300
300NS
4989999570229
868-8602
43100.0
130
1340
205
915
615
795×550
TR-130K
TR-130J
1個
500
500NS
4989999570298
868-8609
77500.0
200
1520
295
1225
775
-
SD-200GK
SD-200GJ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,555
( 55,611 )
6日目
88,796
( 97,676 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ出しやリネンカートに向いてます。
・棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 weego 用荷崩れ防止ネット
オールSUS水槽台車
MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,555-25,960 -1,132410,258 -47,469 -346,163 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目8日目5日目8日目
材質1荷台:スチール荷台:スチール被覆:ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS304)荷台:ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS304)
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール中芯:合成ゴム--キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質3金網:スチール金網:スチール-キャスター金具:ステンレス-車輪:ナイロンホイール、ウレタン
材質4マット:塩化ビニール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)マット:塩化ビニール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト