ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) |
|
花岡車輌 ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車 |
|
カナツー ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付 |
|
トラスコ中山 プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ) |

【特長】・ゴミ出しやリネンカートに向いてます。・棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
詳細を確認
【特長】
・ゴミ出しやリネンカートに向いてます。
・棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

トラスコ中山
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
5通常価格(税別):4,805円~

ルート工業
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型
0通常価格(税別):6,177円~

金沢車輛
静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付)
0通常価格(税別):19,722円~

金沢車輛
大型スチール台車 フットブレーキ付
5通常価格(税別):17,422円

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):430円~

金沢車輛
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
4.5通常価格(税別):17,568円

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

金沢車輛
連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ
4通常価格(税別):3,892円