17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

通常単価(税別)
27,14969,663特別価格
税込単価
29,86476,629特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。・ストッパー付

  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

110NS

プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付) 110NS図面

210NS

プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付) 210NS図面

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 材質4

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質4

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
150
100NS、100NKB
4989999894035
115-3656
18000
マット:塩化ビニール
ハンドル表面処理:粉体塗装
100
850
145
740
480
TR-100K
TR-100J
1個
250
200NS、200NKB
4989999894042
115-3657
25000
マット:塩化ビニール
ハンドル表面処理:粉体塗装
130
885
205
810
510
TR-130K
TR-130J
1個
300
300NS、300NKB
4989999570236
868-8603
34100.0
マット:塩化ビニール
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
130
850
205
915
615
TR-130K
TR-130J
1個
300
400NS2、400NKB
4989999570250
868-8605
35100.0
マット:塩化ビニール
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
130
885
220
1190
440
TR-130K
TR-130J
1個
500
500NS、500NKB
4989999570304
868-8610
55500.0
マット:塩化ビニール
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
200
900
295
1225
775
SD-200GK
SD-200GJ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,14923,103
( 25,413 )
6日目
30,724
( 33,796 )
6日目
43,69736,159
( 39,775 )
7日目
49,251
( 54,176 )
9日目
69,663
( 76,629 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
・ストッパー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,149-32,554 -36,045 -54,90027,549 -14,949 -
通常出荷日6日目〜1日目10日目〜5日目1日目1日目
材質1荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール
材質3ハンドル:スチールキャスター金具:スチールハンドル表面処理:粉体塗装---
よく一緒に購入される商品

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト