17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)

通常単価(税別)
123,909169,646
税込単価
136,300186,611
通常出荷日:8日目

【特長】・天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。・荷台にしっかりと補強の入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    850
  • 高さ (mm)
    850
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
4989999919424
116-2369
33300.0
1200
750
1個
4989999919431
116-2370
20200.0
900
600
1個
4989999919455
116-2371
14600.0
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,646
( 186,611 )
8日目
129,730
( 142,703 )
8日目
123,909
( 136,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドル、帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格123,909-78,356 -136,424 -178,192 -146,530 -240,006 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
均等荷重(kg)20020020020020030~40
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)--荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン-車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタン

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト