17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)

通常単価(税別)
27,63384,226
税込単価
30,39692,649
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ピッキング作業に適しています。・材質1/荷台:スチール・材質2/マット:塩化ビニール・材質3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • ハンドルタイプ
    片袖2段タイプ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

付属ストッパー

下段均等荷重(kg)

下段高さ(mm)

上段均等荷重(kg)

上段高さ(mm)

下段有効高さ(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
150
100NS
4989999564921
868-8596
19700.0
100
860
145
740
480
100NS
100
145
50
660
490
TR-100K
TR-100J
1個
250
200NS
4989999570182
868-8598
30000
130
955
205
810
510
200NS
170
205
80
740
500
TR-130K
TR-130J
1個
300
300NS
4989999570205
868-8600
41100.0
130
950
205
915
615
300NS
200
205
100
735
490
TR-130K
TR-130J
1個
500
500NS
4989999570274
868-8607
79500.0
200
1100
295
1225
775
500NS
-
-
-
-
-
SD-200GK
SD-200GJ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,633
( 30,396 )
3日目
40,603
( 44,663 )
1日目
45,287
( 49,816 )
1日目
84,226
( 92,649 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業に適しています。
・材質1/荷台:スチール
・材質2/マット:塩化ビニール
・材質3/ハンドル:スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,633-30,330 -61,853 -18,729 -55,628 -194,531 -
通常出荷日1日目〜8日目14日目〜2日目〜8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:アルミ荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:スチール(粉体塗装)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2マット:塩化ビニールキャスター金具:スチール、ハンドル:アルミキャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)マット:脱塩ビ樹脂車輪:帯電防止ウレタン
材質3ハンドル:スチールハンドル:スチールキャスター金具:スチールホイール:ポリプロピレン(PP)ハンドル:スチール(粉体塗装)キャスター金具:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト