ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン排水ホース用防虫キャップ【3個入り】

通常単価(税別)
375
税込単価
413
通常出荷日:1日目

【特長】・ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます・ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防...

詳細を確認

型番:

ARC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

ARC3の仕様・寸法情報

長さ(mm)
65
ライトグレー
外径(mm)
約20
適用パイプ内径(mm)
14
適用パイプ外径(mm)
16
材質
熱可塑性エラストマー
質量(g)
24
トラスココード
149-5745
JANコード
4989999005493
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ARC3
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます
・ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます
・ワンタッチで簡単に設置できます
・土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします
【用途】
・ドレンホース内用防虫キャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン排水ホース用防虫キャップの型番ARC3のページです。 型番ARC3に関する仕様情報を記載しております。
エアコン排水ホース用防虫キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン排水ホース用防虫キャップ
エアコン配管副部材 エアコンキャップ
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムキャップ
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” スリムキャップ
屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ シーリングキャップ
メーカートラスコ中山因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業エスコ因幡電機産業
通常価格375634 -323 -234 -11,092 -1,090 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
長さ(mm)65-----
ライトグレー-----
外径(mm)約20-----
適用パイプ内径(mm)14-----
適用パイプ外径(mm)16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト