17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうコンテナ用 Cappie【10個入り】

通常単価(税別)
1,230
税込単価
1,353
通常出荷日:1日目

【特長】・ばんじゅう用コンテナ(外形寸法:間口574mmx奥行388mm用)のキャッピーになります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 半透明
  • 横(mm)
    320
  • 厚さ(mm)
    0.023
  • 縦(mm)
    520
  • JANコード
    4989999954562
  • 質量(g)
    10.500
  • トラスココード
    123-1576
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    天然ゴム
  • 品名
    保護キャップ

型番:

BANJYU-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BANJYU-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
半透明
横(mm)
320
厚さ(mm)
0.023
縦(mm)
520
JANコード
4989999954562
質量(g)
10.500
トラスココード
123-1576
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
天然ゴム
品名
保護キャップ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BANJYU-C
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばんじゅう用コンテナ(外形寸法:間口574mmx奥行388mm用)のキャッピーになります。
・開口部にはゴムひもが付いています。
・塵、ホコリの進入を防ぎます。
・食品衛生法適合品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅうコンテナ用 Cappieの型番BANJYU-Cのページです。 型番BANJYU-Cに関する仕様情報を記載しております。
ばんじゅうコンテナ用 Cappieのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばんじゅうコンテナ用 Cappie
ばんじゅう(透明)
ばんじゅう用ポリ袋95号
ばんじゅう用ポリ袋110号
ばんじゅう用ポリ袋105号
ばんじゅう用内袋(小・ブルー)
メーカートラスコ中山三甲日本サニパック日本サニパック日本サニパックワタナベ工業
通常価格1,2302,434 -1,215 -1,623 -1,331 -1,725 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他食品用コンテナその他その他その他食品用コンテナ
半透明透明---ブルー
横(mm)320-----
厚さ(mm)0.023-----
縦(mm)520-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト