ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) BDW-P972T-W

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

通常単価(税別)
58,720
税込単価
64,592
通常出荷日:2日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アングル支柱に突起を出し、棚板...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    613
  • 高さ (mm)
    1352
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • ホワイト
  • JANコード
    4989999911947
  • トラスココード
    125-6644
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 質量(g) (g)
    32920.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 材質4
    天板:リノリューム張り合板
  • 組立目安
    50分

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番:

BDW-P972T-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

BDW-P962T-W/BDW-P962T-YG

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) BDW-P962T-W/BDW-P962T-YG図面

BDW-P972T-W/BDW-P972T-YG

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) BDW-P972T-W/BDW-P972T-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-1バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-2バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-3バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-4

BDW-P972T-Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
900
奥行(mm)
613
高さ(mm)
1352
最大積載量(kg/台)
200
ホワイト
JANコード
4989999911947
トラスココード
125-6644
均等積載量(kg/段)(kg/段)
120
質量(g)(g)
32920.0
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
材質4
天板:リノリューム張り合板
組立目安
50分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDW-P972T-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,720
( 64,592 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・天板:リノリューム張り合板

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)の型番BDW-P972T-Wのページです。 型番BDW-P972T-Wに関する仕様情報を記載しております。
バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)
イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)
"ファルコンワゴン"(パンチングパネル付)
フェニックスワゴン (仕切板付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格58,72053,417 -35,198 -34,783 -29,200 -28,248 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜2日目1日目1日目
間口(mm)900-----
奥行(mm)613-----
高さ(mm)13521352880880880880
最大積載量(kg/台)200200200150150150
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト