17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特注手動用ヘキサゴンソケット(インチ指定タイプ) COHHS-[3.175,3.969,4.763,5.556,6.35,7.938,9.525,11.113,12.7,14.288]-[6.35,9.5,12.7]-[30-300/5]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特注手動用ヘキサゴンソケット(インチ指定タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

COHHS-[3.175,3.969,4.763,5.556,6.35,7.938,9.525,11.113,12.7,14.288]-[6.35,9.5,12.7]-[30-300/5]

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

各部寸法を自由にご指定いただける手動用ヘキサゴンソケットです。
二面幅はインチに対応。
【特長】
・二面幅・差込角・全長を指定して工具をオーダーメイド
・ビット部圧入による成形でフレキシブルな全長と、長い軸部によるアクセス性を実現
・TONE通常の市販工具と同じ素材と熱処理にて製作
【用途】
・キャップボルトの締付け、緩め作業

ご注意

  • 表面処理は行っておりません。構造用鋼そのままの表面です。
  • 素材は工具用の鋼を通常市販品と同じ熱処理と素材を基準に製作いたします。全長が極端に長い場合など極端な寸法による使用は、トルク管理に十分ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35 ~ 12.7
単品・セット区分
単品 ソケット
二面幅寸法(inch)
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16
全長(mm)
30 ~ 300
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト