17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TONE 特注T形ヘキサゴンレンチ(ミリ指定タイプ) COTHWM-[2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,14,17,19,22]-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TONE 特注T形ヘキサゴンレンチ(ミリ指定タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

COTHWM-[2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,14,17,19,22]-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2]

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

各部寸法を自由にご指定頂けるT形ヘキサゴンレンチです。
二面幅はミリに対応。
【特長】
・二面幅・全長・ハンドル長を指定して工具をオーダーメイド
・全長とハンドル幅を自由に指定できることで、仮締め向けのコンパクトなレンチから全長の長い起立作業での省力化など様々な用途に対応
・TONE通常の市販工具と同じ素材と熱処理にて製作
・ボールポイント加工対応
【用途】
・キャップボルトの締付け、緩め作業

ご注意

  • 表面処理は行っておりません。構造用鋼そのままの表面です。
  • 素材は工具用の鋼を通常市販品と同じ熱処理と素材を基準に製作いたします。全長が極端に長い場合など極端な寸法による使用は、トルク管理に十分ご注意ください。強度設計に関しては軸径を基準に通常の市販工具と同等で製作します。先端サイズに対して極端なハンドル長さや、全長長さなども設定できますが、入力トルクにより早期に破損する場合があります。
  • 先端成型方法(圧入/溶接)は二面幅サイズにより異なります。

指定中の仕様・寸法情報

二面幅 寸法(mm)
2 ~ 22
ハンドル幅(mm)
50 ~ 1000
全長(mm)
50 ~ 1000
ボールポイント
有 / 無
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト