17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオロン角紐(カット品)

通常単価(税別)
4,0426,077
税込単価
4,4466,685
通常出荷日:7日目

【特長】・連続生産による長巻スポンジ・スライス品には無い皮膜付きスポンジ・両面テープ貼りも可能(形状に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。
  • "定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 両面テープ有無

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

両面テープ有無

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
40
40
あり
定尺(m):20
1m
10
1個
50
50
あり
定尺(m):20
1m
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,042
( 4,446 )
7日目
6,077
( 6,685 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続生産による長巻スポンジ
・スライス品には無い皮膜付きスポンジ
・両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり)
【用途】
・目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
・住宅関連、建築関連
・機械関連
・医療機器関連
・自動車、車両関連

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。
  • "定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオロン角紐(カット品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオロン角紐(カット品)
ネオロン角紐(1巻)
ネオロン丸紐
ネオロン甲丸
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン
通常価格4,042-1,657 -2,907 -7,173 -4,9085,340 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他素材シート
材質【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】シリコンゴム【樹脂】PET
詳細タイプカット-----
材質詳細CR20°CR20°CR20°CR20°--
内容量1m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト