17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリックマット 硬度60°

通常単価(税別)
4,09112,500
税込単価
4,50013,750
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】・空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 有効最大荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

有効最大荷重

(kg)

内容量

最小発注数量
7
1800
1枚
1個
18
5100
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,091
( 4,500 )
6日目
12,500
( 13,750 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリックマット 硬度60°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリックマット 硬度60°
フリックマット 硬度90°
フリックマット 硬度40°
フリックマット 硬度85°
卓上除震台 VAM-I/VAM-II
高精度電子天びん AJシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,091-6,4004,091 -4,091116,418 -75,764 -
通常出荷日6日目〜11日目5日目〜8日目13日目〜15日目
商品タイプその他その他その他その他天秤関連品電子天秤
オプション品シート・マットシート・マットシート・マットシート・マット-
詳細タイプフリックマットフリックマットフリックマットフリックマット卓上除震台-
サイズ(mm)300×300300×300300×300300×300-計量皿寸法:W180×D160、外形寸法(WDH):192×265×87
内容量1枚1枚1枚1枚1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト