17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリックマット 硬度85°

通常単価(税別)
4,091
税込単価
4,500
通常出荷日:8日目

【特長】・工業用ミシン、グラインダー、タービン、旋盤、研削盤、フライス盤、油圧ポンプ、ディーゼル機器等...

詳細を確認

型番:

105-00321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

105-00321の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション品
シート・マット
詳細タイプ
フリックマット
サイズ(mm)
300×300
厚さ(mm)
7
有効最大荷重(kg)
2700
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 厚さ(mm)

  • 有効最大荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
105-00321

厚さ

(mm)

有効最大荷重

(kg)

内容量

最小発注数量
7
2700
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,091
( 4,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用ミシン、グラインダー、タービン、旋盤、研削盤、フライス盤、油圧ポンプ、ディーゼル機器等の防振・防音。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリックマット 硬度85°の型番105-00321のページです。 型番105-00321に関する仕様情報を記載しております。
フリックマット 硬度85°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリックマット 硬度85°
フリックマット 硬度60°
フリックマット 硬度90°
フリックマット 硬度40°
卓上除震台 VAM-I/VAM-II
高精度電子天びん AJシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,0914,091 -6,4004,091 -122,000 -89,241 -
通常出荷日8日目6日目〜11日目5日目〜13日目〜15日目
商品タイプその他その他その他その他天秤関連品電子天秤
オプション品シート・マットシート・マットシート・マットシート・マット-
詳細タイプフリックマットフリックマットフリックマットフリックマット卓上除震台-
サイズ(mm)300×300300×300300×300300×300-計量皿寸法:W180×D160、外形寸法(WDH):192×265×87
内容量1枚1枚1枚1枚1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト