17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創・耐衝撃腕カバー

通常単価(税別)
3,135
税込単価
3,449
通常出荷日:5日目

【特長】・3Dガード(R)KV。・耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 材質
    ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン、内側:ナイロン
  • 内容量
    1組

型番:

304-0008743
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304-0008743の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
全長(mm)
320
材質
ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン、内側:ナイロン
内容量
1組

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
304-0008743

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
320
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Dガード(R)KV。
・耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。
・高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材「ケブラー(R)SD」を使用しています。
・内側に厚く編みこまれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。
・Kevlar(R)SDとは:Kevlar(R)の持つ強度や耐熱性を維持したまま、より高い耐切創性及び柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材です。
・耐切創・耐衝撃腕カバー。
・また、長繊維(フィラメント)であるため低発塵であり、耐切創性の必要とされるクリーンな薄手手袋に最適な素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐衝撃腕カバーの型番304-0008743のページです。 型番304-0008743に関する仕様情報を記載しております。
耐切創・耐衝撃腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創・耐衝撃腕カバー
クリーン用耐切創インナー手袋
コクゴ 耐切創手袋
ヘックスアーマー(R)耐針ラテックスコート手袋 9014
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴミドリ安全川西工業
通常価格3,13510,450 -1,80017,4001,293 -1,980
通常出荷日5日目8日目5日目〜10日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ腕カバー-----
材質ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン、内側:ナイロン-----
内容量1組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト