17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500℃対応耐熱手袋 304-0008755
  • 304-0008756
  • 304-0008757

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500℃対応耐熱手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

304-0008755

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マックパワー(R)500クリーン
・高強度・高弾性率を有し、耐熱性・難燃性においては、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を有するPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています
・素材耐熱温度は500℃です
・<PBO繊維ザイロン(R)>
・最新のマテリアルサイエンスとファイバーテクノロジーが生んだ次世代のスーパー繊維です
・500℃対応耐熱・耐切創手袋
・手の甲側はケブラー(R)繊維を使用しています
・手の平内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
詳細タイプ
ミトン3本指
全長(mm)
260
材質
甲・平裾:[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平:[表]PBO繊維(ザイロン(R))100% [中]アラミド繊維フェルト [裏]綿100%
EU規格耐切創性
5
EU規格耐突刺性
4
素材耐熱温度
500℃
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト