17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士インパルス 補修セット 7種

通常単価(税別)
4,596
税込単価
5,056
通常出荷日:7日目

ヒーターやフローガラスシートなどの消耗部品を、一度の注文で適量とされる数量をセットにしています。

    型番:

    109-31603
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-31603の仕様・寸法情報

    セット内容
    ヒーター3本 フローガラスシート10枚 ガラステープ2枚(15mm×215mm) サーコンシート1本 シリコンゴム1本 P200-2 品番 39738B
    -
    -

    絞り込み条件

    • セット内容

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-31603

    セット内容

    最小発注数量
    ヒーター3本 フローガラスシート10枚 ガラステープ2枚(15mm×215mm) サーコンシート1本 シリコンゴム1本 P200-2 品番 39738B
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,596
    ( 5,056 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ヒーターやフローガラスシートなどの消耗部品を、一度の注文で適量とされる数量をセットにしています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士インパルス 補修セット 7種の型番109-31603のページです。 型番109-31603に関する仕様情報を記載しております。
    富士インパルス 補修セット 7種のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士インパルス 補修セット 7種
    シーラー用消耗品補修セット
    富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)
    インパルス式ベルトシーラー133
    インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ
    卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202
    メーカーコクゴ富士インパルス富士インパルス富士インパルスコクゴ三商
    通常価格4,5964,673 -4,815508,000508,000 -2,800
    通常出荷日7日目1日目〜4日目10日目10日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト