ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルスプレー ニューTFEコート

通常単価(税別)
6,950
税込単価
7,645
通常出荷日:1日目

【特長】・多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)固体被膜潤滑剤です。【用途】・金属、木、ゴム、プラス...

詳細を確認

ご注意

  • 8-169-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

8-169-02
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-169-02の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-169-02

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950
( 7,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)固体被膜潤滑剤です。
【用途】
・金属、木、ゴム、プラスチック、ガラスにコーティングできます。

ご注意

  • 8-169-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミカルスプレー ニューTFEコートの型番8-169-02のページです。 型番8-169-02に関する仕様情報を記載しております。
ケミカルスプレー ニューTFEコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスプレー ニューTFEコート
ケミカルスプレー TFE
スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー
ラバーコート
メーカーアズワンアズワンアズワンファインケミカルジャパンオーデックファインケミカルジャパン
通常価格6,9506,3444,7804,61219,5114,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー液体
内容量1本(420ml)1本(420ml)1本(420ml)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト