ツール用品技術窓口

確定しました

ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ 31C375
通常単価(税別)
60,200
税込単価
66,220
通常出荷日:35日目

【特長】・ブラス製の理化学用小型圧力調整器です。・ダイヤフラムはステンレス製なのでガスの純度が維持され...

詳細を確認

型番:

31C375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31C375の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
詳細タイプ
毒性腐食性ガスを除く
入口圧力(MPa)
0.99以下
使用圧力(MPa)
0.6以下
低圧側圧力計(MPa)
0.6
入口継手
1/4SUSパイプ継手
出口継手
1/4SUSパイプ継手
質量(g)
300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31C375

入口継手

出口継手

最小発注数量
1/4SUSパイプ継手
1/4SUSパイプ継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,200
( 66,220 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラス製の理化学用小型圧力調整器です。
・ダイヤフラムはステンレス製なのでガスの純度が維持されます。
・シール部はメタルシール方式となっているため、気密性と耐久性に優れています。
・パネルマウントは、前面カバーまたは、本体後部の2ヶ所で可能となっており、装置内への組み込みが容易に行えます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体入口継手出口継手
31C375ガス1/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズの型番31C375のページです。 型番31C375に関する仕様情報を記載しております。
ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付) GF1-3シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格60,20039,107 -26,539 -42,857 -37,92820,800 -
通常出荷日35日目4日目〜14日目〜4日目〜25日目15日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガスガスガス
詳細タイプ毒性腐食性ガスを除く--毒性腐食性ガスを除く--
入口圧力(MPa)0.99以下12以下14.8以下14.8以下14.8以下0.99以下
使用圧力(MPa)0.6以下0.15----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト