17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 15日以内

ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,53930,000特別価格
税込単価
29,19333,000特別価格

【特長】使用圧力が0.4MPaと0.6MPaのブラス製出口バルブ付一段式精密圧...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 適用流体
    ガス
  • 流量 (L/m)
    25
  • 入口圧力 (MPa)
    14.8以下
  • 高圧側圧力計 (MPa)
    25
  • 入口継手
    W22(右)袋ナット
  • 適用流体記号
    Air、Ar、N2、O2のいずれか
  • 質量 (g)
    1100
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    使用圧力

    (MPa)

    低圧側圧力計

    (MPa)

    出口継手

    最小発注数量
    0.4
    0.6
    RC1/4
    1個
    0.6
    1
    RC1/4
    1個
    0.4
    0.6
    1/4SUSパイプ継手
    1個
    0.6
    1
    1/4SUSパイプ継手
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,53924,466
    ( 26,913 )
    14日目
    26,53924,466
    ( 26,913 )
    14日目
    27,857
    ( 30,643 )
    15日目
    30,00027,660
    ( 30,426 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】使用圧力が0.4MPaと0.6MPaのブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器です。

    商品情報

    製品仕様

    型番適用流体使用圧力出口継手
    31C306ガス0.4MPaRC1/4
    31C307ガス0.6MPaRC1/4
    31C308ガス0.4MPa1/4SUSパイプ継手
    31C309ガス0.6MPa1/4SUSパイプ継手

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
    ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
    ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格26,539-42,857 -37,92815,534 -25,000194,644
    通常出荷日14日目〜4日目〜25日目15日目19日目35日目
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    適用流体ガスガスガス-ガスガス
    流量(L/m)252525253500
    入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下11.814.8以下
    高圧側圧力計(MPa)252525252525
    よく一緒に購入される商品

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト