17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ
通常単価(税別)
25,88728,275
税込単価
28,47631,103
通常出荷日:4日目~15日目

【仕様】・中流量用の圧力調整器取付型流量計です。・耐圧(MPa):1.5

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

流量

(L/m)

使用圧力

(MPa)

適用流体記号

最小発注数量
アルゴン
50
0.3
Ar
1個
窒素
50
0.3
N2
1個
ガス
50
0.3
CO2
1個
アルゴン
100
0.5
Ar
1個
窒素
100
0.5
N2
1個
ガス
100
0.5
CO2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,887
( 28,476 )
15日目
25,887
( 28,476 )
15日目
25,887
( 28,476 )
15日目
28,275
( 31,103 )
15日目
28,275
( 31,103 )
15日目
28,275
( 31,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量用の圧力調整器取付型流量計です。
・耐圧(MPa):1.5

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量
31C224アルゴン50L/m
31C225窒素50L/m
31C226ガス50L/m
31C227アルゴン100L/m
31C228窒素100L/m
31C229ガス100L/m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ
中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ
小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ
小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格25,887-28,103 -8,143 -10,41648,47932,931
通常出荷日4日目〜15日目4日目〜15日目25日目25日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
流量計方式OUT式OUT式IN式OUT式OUT式OUT式
入口継手G1/4オスφ8.5ホース継手-3/4-16UNF袋ナットRc1/4Rc1/4(リング止め)
出口継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手Rc1/4Rc1/4(リング止め)
耐圧(MPa)1.51.51.51.51.51.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト