ツール用品技術窓口

確定しました

  • 適用流体

  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 適用流体記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ 31C215
通常単価(税別)
10,416
税込単価
11,458
通常出荷日:15日目

【仕様】・小流量用の配管取付型流量計です。・流量計方式:OUT式

  • 本製品は、配管取付用です。絶対に直接ボンベへ取付けないでください。

型番:

31C215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31C215の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
適用流体
ガス
流量(L/m)
25
流量計方式
OUT式
使用圧力(MPa)
0.2
入口継手
3/4-16UNF袋ナット
出口継手
φ8.5ホース継手
適用流体記号
CO2
耐圧(MPa)
1.5
質量(g)
400

型番リスト

表示件数
型番
31C215

適用流体

使用圧力

(MPa)

適用流体記号

最小発注数量
ガス
0.2
CO2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,416
( 11,458 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小流量用の配管取付型流量計です。
・流量計方式:OUT式

ご注意

  • 本製品は、配管取付用です。絶対に直接ボンベへ取付けないでください。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力
31C215ガス0.2MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズの型番31C215のページです。 型番31C215に関する仕様情報を記載しております。
小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ
小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ
中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ
中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格10,41648,4798,143 -32,93126,070 -28,103 -
通常出荷日15日目25日目4日目〜25日目4日目〜15日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
流量(L/m)2525----
流量計方式OUT式OUT式IN式OUT式OUT式OUT式
入口継手3/4-16UNF袋ナットRc1/4-Rc1/4(リング止め)G1/4オスφ8.5ホース継手
出口継手φ8.5ホース継手Rc1/4φ8.5ホース継手Rc1/4(リング止め)φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト