ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

元圧計付き活栓 392-Pシリーズ

元圧計付き活栓 392-Pシリーズ 31C194
通常単価(税別)
15,357
税込単価
16,893
通常出荷日:19日目

【仕様】・元圧計付きの活栓です。・付属品:ボンベパッキン(ナイロン)×1枚

型番:

31C194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31C194の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
適用流体
ガス
使用圧力(MPa)
14.8以下
高圧側圧力計(MPa)
25
入口継手
W22(右)袋ナット
出口継手
φ8.5ホース継手
適用流体記号
Air、Ar、N2、O2のいずれか
質量(g)
410
付属品
ボンベパッキン(ナイロン)×1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31C194

高圧側圧力計

(MPa)

入口継手

適用流体記号

最小発注数量
25
W22(右)袋ナット
Air、Ar、N2、O2のいずれか
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,357
( 16,893 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・元圧計付きの活栓です。
・付属品:ボンベパッキン(ナイロン)×1枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体入口継手
31C194ガスW22(右)袋ナット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

元圧計付き活栓 392-Pシリーズの型番31C194のページです。 型番31C194に関する仕様情報を記載しております。
元圧計付き活栓 392-Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
元圧計付き活栓 392-Pシリーズ
炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR25シリーズ
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格15,35729,827 -30,34415,534 -31,379 -107,843
通常出荷日19日目4日目〜4日目15日目15日目25日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガス--ガス
使用圧力(MPa)14.8以下-0.2---
出口継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手Rc1/4
質量(g)41018002200120018002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト