ツール用品技術窓口

確定しました

  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • 出口継手

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ 31C182
通常単価(税別)
25,00023,050
税込単価
27,50025,355
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【仕様】・炭酸ガス用の一段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ナイロン)×2枚

型番:

31C182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31C182の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
詳細タイプ
炭酸ガス用
流量(L/m)
3
入口圧力(MPa)
11.8
使用圧力(MPa)
0.6
高圧側圧力計(MPa)
25
低圧側圧力計(MPa)
1
入口継手
W22(右)袋ナット
出口継手
Rc1/4
適用流体記号
CO2
質量(g)
1500
付属品
ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31C182

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

出口継手

最小発注数量
0.6
1
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,00023,050
( 25,355 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・炭酸ガス用の一段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ナイロン)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体低圧側圧力計入口継手出口継手
31C182ガス1MPaW22(右)袋ナットRc1/4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズの型番31C182のページです。 型番31C182に関する仕様情報を記載しております。
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格25,00015,534 -194,64426,539 -19,231 -37,928
通常出荷日19日目15日目35日目14日目〜4日目〜25日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガス-ガスガス-ガス
詳細タイプ炭酸ガス用-----
流量(L/m)325500255025
入口圧力(MPa)11.814.8以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト