17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 適用流体
    ガス
  • 詳細タイプ
    炭酸ガス用
  • 流量 (L/m)
    3
  • 入口圧力 (MPa)
    11.8
  • 入口継手
    W22(右)袋ナット
  • 適用流体記号
    CO2
  • 質量 (g)
    1200
  • 付属品
    ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    使用圧力

    (MPa)

    低圧側圧力計

    (MPa)

    出口継手

    最小発注数量
    0.6
    1
    φ8.5ホース継手
    1個
    0.4
    0.6
    φ8.5ホース継手
    1個
    0.2
    0.3
    φ8.5ホース継手
    1個
    0.6
    1
    Rc1/4
    1個
    0.4
    0.6
    Rc1/4
    1個
    0.2
    0.3
    Rc1/4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,393
    ( 20,232 )
    15日目
    18,393
    ( 20,232 )
    15日目
    18,393
    ( 20,232 )
    15日目
    20,962
    ( 23,058 )
    15日目
    18,057
    ( 19,863 )
    15日目
    20,962
    ( 23,058 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・炭酸ガス用の一段式圧力調整器です。
    ・付属品:ボンベパッキン(ナイロン)×2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
    ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
    ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格18,057-25,00026,539 -37,92842,857 -15,534 -
    通常出荷日15日目19日目14日目〜25日目4日目〜15日目
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    適用流体ガスガスガスガスガス-
    詳細タイプ炭酸ガス用炭酸ガス用--毒性腐食性ガスを除く-
    流量(L/m)3325252525
    入口圧力(MPa)11.811.814.8以下14.8以下14.8以下14.8以下
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト