17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,03539,808特別価格
税込単価
36,33943,789特別価格

【仕様】・MAGガス用のノーヒーター型圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 適用流体
    ガス
  • 詳細タイプ
    ブルドン管式流量計、MAGガス用
  • 流量 (L/m)
    20(圧力流量計)
  • 使用圧力 (MPa)
    0.2
  • 入口継手
    W22(右)袋ナット
  • 適用流体記号
    CO2
  • 質量 (g)
    2700
  • 付属品
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    出口継手

    最小発注数量
    φ8.5ホース継手
    1個
    9/16-18UNFオス
    1個
    Rc1/4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,03531,895
    ( 35,085 )
    4日目
    33,03631,896
    ( 35,086 )
    15日目
    39,80835,687
    ( 39,256 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・MAGガス用のノーヒーター型圧力調整器です。
    ・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

    商品情報

    製品仕様

    型番適用流体出口継手
    31C171ガスφ8.5ホース継手
    31C172ガス9/16-18UNFオス
    31C173ガスRc1/4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ
    MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ
    炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR25シリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格33,035-33,84739,107 -33,036 -18,057 -25,000
    通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜15日目19日目
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    適用流体ガスガスガスガスガスガス
    詳細タイプブルドン管式流量計、MAGガス用MAGガス用--炭酸ガス用炭酸ガス用
    流量(L/m)20(圧力流量計)25(併記)252533
    使用圧力(MPa)0.20.20.15---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト