ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ 31C170
通常単価(税別)
30,344
税込単価
33,378
通常出荷日:4日目

【特長】・MAGガス用流量計付のヒーター内蔵二段式圧力調整器です。

  • 本製品は、MAGガス以外にアルゴンガス、炭酸ガスでもご使用できます。但し、炭酸ガスの場合は、必ずヒーターを通電してください。

型番:

31C170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31C170の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
詳細タイプ
MAGガス用
流量(L/m)
25(併記)
流量計方式
OUT式
使用圧力(MPa)
0.2
高圧側圧力計(MPa)
25
入口継手
W22(右)袋ナット
出口継手
φ8.5ホース継手
適用流体記号
MAG・Ar/CO2
質量(g)
2200
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

型番リスト

表示件数
型番
31C170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,344
( 33,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MAGガス用流量計付のヒーター内蔵二段式圧力調整器です。

ご注意

  • 本製品は、MAGガス以外にアルゴンガス、炭酸ガスでもご使用できます。但し、炭酸ガスの場合は、必ずヒーターを通電してください。

商品情報

製品仕様

型番適用流体
31C170ガス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズの型番31C170のページです。 型番31C170に関する仕様情報を記載しております。
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ
炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR25シリーズ
CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ
二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格30,34429,827 -31,896 -37,758 -27,67848,986
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜5日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガス--
詳細タイプMAGガス用-ブルドン管式流量計、MAGガス用-二段式二段式
流量(L/m)25(併記)2520(圧力流量計)252525
流量計方式OUT式--IN式OUT式OUT式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト