17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,39491,963
税込単価
64,233101,159

【仕様】・炭酸ガス用流量計付のヒーター内蔵圧力調整器です。・高圧側圧力計(MP...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 適用流体
    ガス
  • 入口圧力 (MPa)
    12以下
  • 高圧側圧力計 (MPa)
    25
  • 低圧側圧力計 (MPa)
    1
  • 入口継手
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手
    φ8.5ホース継手
  • 適用流体記号
    CO2
  • 電圧 (V)
    100
  • 付属品
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。流量計ありのタイプとなしのタイプがございますのでお選びの際はお気をつけ下さい。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    流量

    (L/m)

    流量計方式

    使用圧力

    (MPa)

    質量

    (g)

    最小発注数量
    流量計あり
    100
    OUT式
    0.5
    3600
    1個
    流量計なし
    -
    -
    0.6
    -
    1個
    流量計なし
    -
    -
    0.6
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91,963
    ( 101,159 )
    4日目
    58,394
    ( 64,233 )
    15日目
    72,679
    ( 79,947 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・炭酸ガス用流量計付のヒーター内蔵圧力調整器です。
    ・高圧側圧力計(MPa):25

    ご注意

    • 商品画像は代表画像になります。流量計ありのタイプとなしのタイプがございますのでお選びの際はお気をつけ下さい。

    商品情報

    製品仕様

    型番適用流体詳細タイプ使用圧力
    31C157ガス流量計あり0.5MPa
    31C160ガス流量計なし0.6MPa
    31C161ガス流量計なし0.5MPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ
    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR25シリーズ
    炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格58,394-33,036 -39,107 -89,10625,00041,607 -
    通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜25日目19日目4日目〜
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    適用流体ガスガスガス-ガス-
    入口圧力(MPa)12以下12以下12以下14.8以下11.814.8以下
    高圧側圧力計(MPa)2525-252525
    低圧側圧力計(MPa)1-0.51-0.6
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト