17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 流量(L/m)

    ~mm
  • 使用圧力(MPa)

  • 高圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • 出口継手

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ
通常単価(税別)
71,89583,333
税込単価
79,08591,666
通常出荷日:4日目

【仕様】・高圧調整型の圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

流量

(L/m)

使用圧力

(MPa)

高圧側圧力計

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

出口継手

最小発注数量
-
1000
6以下
25
10
Rc1/4
1個
-
1000
10以下
25
16
Rc1/4
1個
-
1000
12以下
25
25
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,895
( 79,085 )
4日目
83,333
( 91,666 )
4日目
83,333
( 91,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高圧調整型の圧力調整器です。
・毒性腐食性ガスを除きます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力
31C145ガスmax 6MPa
31C146ガスmax 10MPa
31C147ガスmax 12MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ
流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格71,895-15,534 -31,379 -17,500 -27,67818,115 -
通常出荷日4日目15日目15日目15日目4日目〜4日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガス--ガス--
入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下14.8以下0.99以下14.8以下14.8以下
入口継手W22(右)袋ナット---W22(右)袋ナット-
圧力種類高圧高圧高圧低圧高圧高圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト