ツール用品技術窓口

確定しました

  • 常用圧力(MPa)

    ~mm
  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • 入口継手

  • 出口継手

  • 適用流体記号

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ 31C084
    通常単価(税別)
    194,644172,454
    税込単価
    214,108189,699
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:35日目

    【仕様】・大流量用の一段式圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

    型番:

    31C084
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31C084の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガス調節器
    常用圧力(MPa)
    0.6
    適用流体
    ガス
    流量(L/m)
    500
    入口圧力(MPa)
    14.8以下
    使用圧力(MPa)
    0.6
    高圧側圧力計(MPa)
    25
    低圧側圧力計(MPa)
    1
    入口継手
    Rc1/2
    出口継手
    Rc1/2
    圧力種類
    高圧
    適用流体記号
    Air、Ar、He、H2、N2、O2
    質量(g)
    5000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31C084

    常用圧力

    (MPa)

    使用圧力

    (MPa)

    低圧側圧力計

    (MPa)

    入口継手

    出口継手

    適用流体記号

    最小発注数量
    0.6
    0.6
    1
    Rc1/2
    Rc1/2
    Air、Ar、He、H2、N2、O2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    194,644172,454
    ( 189,699 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・大流量用の一段式圧力調整器です。
    ・毒性腐食性ガスを除きます。

    商品情報

    製品仕様

    型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
    31C084ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く500L/m14.8MPa以下0.6MPaRc1/2Rc1/25000g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズの型番31C084のページです。 型番31C084に関する仕様情報を記載しております。
    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
    ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格194,64415,534 -25,00019,231 -32,499 -26,539 -
    通常出荷日35日目15日目19日目4日目〜15日目14日目〜
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    適用流体ガス-ガス--ガス
    流量(L/m)500253502525
    入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下11.814.8以下14.8以下14.8以下
    高圧側圧力計(MPa)252525252525

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト