17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ
通常単価(税別)
17,50023,392
税込単価
19,25025,731
通常出荷日:15日目

【仕様】・配管用の圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

入口継手

出口継手

最小発注数量
0.4
0.6
Rc1/4(裏面P付)
Rc1/4(裏面P付)
1個
0.6
1
Rc1/4(裏面P付)
Rc1/4(裏面P付)
1個
0.2
0.3
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1個
0.4
0.6
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1個
0.6
1
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1/4 SUSパイプ継手(裏面P付)
1個
0.2
0.3
Rc1/4(裏面P付)
Rc1/4(裏面P付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
15日目
17,500
( 19,250 )
15日目
23,392
( 25,731 )
15日目
23,392
( 25,731 )
15日目
23,392
( 25,731 )
15日目
17,500
( 19,250 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・配管用の圧力調整器です。
・毒性腐食性ガスを除きます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
310054ガス25L/m0.99MPa以下0.2MPaRc1/4(裏面P付)Rc1/4(裏面P付)1200g
31C052ガス25L/m0.99MPa以下0.4MPaRc1/4(裏面P付)Rc1/4(裏面P付)1200g
31C053ガス25L/m0.99MPa以下0.6MPaRc1/4(裏面P付)Rc1/4(裏面P付)1200g
31C054ガス25L/m0.99MPa以下0.2MPa1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1200g
31C055ガス25L/m0.99MPa以下0.4MPa1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1200g
31C056ガス25L/m0.99MPa以下0.6MPa1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1/4SUSパイプ継手(裏面P付)1200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格17,500-15,534 -32,499 -19,231 -36,155 -194,644
通常出荷日15日目15日目15日目4日目〜4日目〜35日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガス----ガス
流量(L/m)2525255050500
入口圧力(MPa)0.99以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下
圧力種類低圧高圧高圧高圧高圧高圧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト