17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,53431,429
税込単価
17,08734,572

【仕様】・一段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 流量 (L/m)
    25
  • 入口圧力 (MPa)
    14.8以下
  • 高圧側圧力計 (MPa)
    25
  • 出口継手
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類
    高圧
  • 質量 (g)
    1200
  • 付属品
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適用流体

    使用圧力

    (MPa)

    入口継手

    適用流体記号

    最小発注数量
    ガス
    0.15
    W22(右)袋ナット
    Air、Ar、N2、O2のいずれか
    1個
    ガス
    0.2
    W22(右)袋ナット
    Air、Ar、N2、O2のいずれか
    1個
    ガス
    0.25
    W22(右)袋ナット
    Air、Ar、N2、O2のいずれか
    1個
    ヘリウム
    0.15
    W21(左)袋ナット
    He
    1個
    ヘリウム
    0.2
    W21(左)袋ナット
    He
    1個
    ヘリウム
    0.25
    W21(左)袋ナット
    He
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,534
    ( 17,087 )
    15日目
    15,534
    ( 17,087 )
    15日目
    15,534
    ( 17,087 )
    15日目
    31,429
    ( 34,572 )
    15日目
    31,427
    ( 34,570 )
    15日目
    31,427
    ( 34,570 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・一段式圧力調整器です。
    ・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
    ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
    飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
    メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
    通常価格15,534-19,231 -32,499 -194,64425,00036,155 -
    通常出荷日15日目4日目〜15日目35日目19日目4日目〜
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    流量(L/m)255025500350
    入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下11.814.8以下
    高圧側圧力計(MPa)252525252525
    出口継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手--φ8.5ホース継手
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト