17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベース

通常単価(税別)
11,905
税込単価
13,096
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・収納保管庫用のオプションです。・メーカー品名:ベースRW45-NB(アジャスター付き)

型番:

3-335-0459
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-335-0459の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
サイズ(mm)
900×450×60
質量(kg)
3
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-335-0459

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,905
( 13,096 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・収納保管庫用のオプションです。
・メーカー品名:ベースRW45-NB(アジャスター付き)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースの型番3-335-0459のページです。 型番3-335-0459に関する仕様情報を記載しております。
ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベース
ナインボックス
整理ケース
ステンレス保管庫
ファインバスケット
ステムウェアーラック 18仕切り
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格11,9057,31515,680 -204,151 -15,070 -14,500 -
通常出荷日11日目6日目9日目8日目6日目10日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品トレー
サイズ(mm)900×450×60344×240×155----
質量(kg)3-----
内容量1個1個1個1台1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト