17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインバスケット
  • 3-338-0050
  • 3-338-0051

ファインバスケット

通常単価(税別)
15,07018,500
税込単価
16,57720,350
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性に優れた、軽量オールステンレス製の折りたたみ式バスケットです。・強度のあるファインメッ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番線径網目ピッチ
3-338-00501.5mm10×10mm
3-338-0051

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
350×250×200
1.9
1個
1個
450×300×200
2.3
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,070
( 16,577 )
6日目
18,500
( 20,350 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた、軽量オールステンレス製の折りたたみ式バスケットです。
・強度のあるファインメッシュ仕様です。
・金網部は全交点スポット溶接を施し、耐久性に優れています。
・積み重ね可能です。
・ワンタッチで折りたたみでき、収納スペースをとりません。
・持ち手付きで運搬も楽に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインバスケット
ステンレス保管庫
ナインボックス
ボトルホルダー
サンプル瓶立
セフティーガード 高さ×ピッチ 30×30mm~80×80mm
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格15,070-218,880 -7,3157,7008,735 -6,400 -
通常出荷日6日目8日目6日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品サンプル管ケースその他関連用品
材質スチールその他PSPEステンレスPE
材質詳細SUS304(電解研磨仕上げ)SUS430----
内容量1個1台1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト