17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式) 3-324-0059

卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)

通常単価(税別)
539,000
税込単価
592,900
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率...

詳細を確認

型番:

3-324-0059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番安全装置処理能力付属
3-324-0059蓋開閉時の
安全リミットスイッチ付
5~10kg/hメッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)
捕集袋

3-324-0059の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
サイズ(mm)
300×500×540、粉砕槽:175φ×80
材質
容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)
電源(V)
AC100(50/60Hz 750W)
質量(g)
25000
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-324-0059

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539,000
( 592,900 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。
・食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)の型番3-324-0059のページです。 型番3-324-0059に関する仕様情報を記載しております。
卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)
ロータリークラッシャー
高速スタンプミル
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
乾式粉砕機(チューブ式)
ケニス ワーリングブレンダー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格539,000176,4001,500,000165,799347,734123,192
通常出荷日11日目11日目9日目7日目9日目7日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
サイズ(mm)300×500×540、粉砕槽:175φ×80207×195×325320×356×790190×200×365180×300×212190×200×190
材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)ステンレスSUS304(接粉部)うす・ハンマー:ジルコニア、カバー:シリコンゴム---
電源(V)AC100(50/60Hz 750W)AC100(50/60Hz 1.2kW)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz 700W)100~120/220~240(50/60Hz)AC100(50/60Hz 700W)
質量(g)25000720015000550028004500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト