17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾式粉砕機(チューブ式) 3-325-0197

乾式粉砕機(チューブ式)

通常単価(税別)
347,734
税込単価
382,507
通常出荷日:9日目

【特長】・希少サンプルの粉砕に。・乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配...

詳細を確認

型番:

3-325-0197
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番タイマー付属
3-325-01975秒~3分粉砕用チューブMT40(10個組)

3-325-0197の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
容量(ml)
100
サイズ(mm)
180×300×212
回転数(rpm)
5000~25000
電源(V)
100~120/220~240(50/60Hz)
質量(g)
2800
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-325-0197

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347,734
( 382,507 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少サンプルの粉砕に。
・乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。
・実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾式粉砕機(チューブ式)の型番3-325-0197のページです。 型番3-325-0197に関する仕様情報を記載しております。
乾式粉砕機(チューブ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式粉砕機(チューブ式)
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
ロータリークラッシャー
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
ワンダーブレンダー WB-1
ケニス ワーリングブレンダー
メーカーケニスケニスケニスエスコアズワンケニス
通常価格347,734165,799176,40053,37695,236123,192
通常出荷日9日目7日目11日目2日目1日目7日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
容量(ml)100100090060000300-
サイズ(mm)180×300×212190×200×365207×195×325630×460×925(H)φ134X270190×200×190
回転数(rpm)5000~25000低速:14000、高速:18000300006025000低速:14000、高速:18000
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)AC100(50/60Hz 700W)AC100(50/60Hz 1.2kW)--AC100(50/60Hz 700W)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト