17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タングステンカッター

通常単価(税別)
46,953
税込単価
51,648
通常出荷日:11日目

高硬度試料(モース硬度9)に対応可能なタングステンカッター。材質:タングステンカーバイト(86.5WC...

詳細を確認

型番:

3-324-0168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-324-0168の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-324-0168

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,953
( 51,648 )
11日目

詳細情報

基本情報

高硬度試料(モース硬度9)に対応可能なタングステンカッター。
材質:タングステンカーバイト(86.5WC13.5Col)
過負荷保護:有

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステンカッターの型番3-324-0168のページです。 型番3-324-0168に関する仕様情報を記載しております。
タングステンカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステンカッター
モーターアダプタ
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
乾式粉砕機(チューブ式)
ナイロンポット 湿式・乾式に対応
卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格46,953105,536165,799347,73490,160 -539,000
通常出荷日11日目7日目7日目9日目11日目11日目
商品タイプその他その他粉砕機粉砕機ポットミル粉砕機
その他オプションオプション----
内容量1個1個1台1台1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト