17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Dプリンタ 最大造形サイズ:200×200×200mm 3-355-0021

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3Dプリンタ 最大造形サイズ:200×200×200mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-355-0021

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1.0Proは高い印刷精度と安定性を誇ります
・ABS素材にも対応したハイスペック機種です
・あらゆるニーズに対応するプロ仕様
・出力方法を詳細に設定できるなど、プロフェッショナル向けに最適化されています
・コンパクトなデザインながらも広いワークエリアを実現。より手軽かつ自由な造形が可能になりました

指定中の仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂 / ABS樹脂
最大造形サイズ(幅)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(奥行)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(高さ)(mm)
150~300mm未満
最小積層ピッチ
0.10㎜以上~0.20㎜未満
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト