17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
小型真空デシケーター
アズワン
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
アズワン
小型ガラスビーズ滅菌器
  • 3-330-0308
  • 3-330-0309

小型ガラスビーズ滅菌器

通常単価(税別)
66,00075,300
税込単価
72,60082,830
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。・滅菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌器
  • 幅 (mm)
    130
  • 奥行 (mm)
    150
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番使用ビーズ重量消費電力電源内寸(mm)表示精度付属滅菌温度
3-330-03081.5~2.5mmφ2kg120WAC110V 50/60Hz40φ×80≦±5℃ガラスビーズ(300g)100~300℃
3-330-03092.5kg40φ×150

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
200
1台
1個
240
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,000
( 72,600 )
7日目
75,300
( 82,830 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。
・滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。
・卓上に置けるコンパクトサイズです。
・過電流防止ヒューズ付の安全設計です。

ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型ガラスビーズ滅菌器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ガラスビーズ滅菌器
ループシネレーター SL-21
乾熱滅菌器
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
ループシネレーター SL-21型
メーカーケニス東京硝子器械アズワン三商三商三商
通常価格66,000-72,216112,433 -66,00075,30072,720
通常出荷日7日目〜17日目1日目3日目3日目7日目
商品タイプ滅菌器滅菌器滅菌器---
幅(mm)13095----
奥行(mm)150170----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾熱滅菌器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト