ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番
| 型番 | 変色 |
| 3-155-0431 | オートクレーブ/オレンジ→緑 EOガス/赤→青 |
| 3-155-0432 | |
| 3-155-0433 | |
| 3-155-0434 | |
| 3-155-0436 | |
| 3-155-0437 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,292円 ( 22,321円 ) | 9日目 |
14,873円 ( 16,360円 ) | 9日目 |
14,619円 ( 16,081円 ) | 9日目 |
22,619円 ( 24,881円 ) | 9日目 |
21,708円 ( 23,879円 ) | 9日目 |
24,440円 ( 26,884円 ) | 9日目 |
【特長】
・セット類など大きいもののパックに便利なガゼットタイプです。
・滅菌処理後はインジケーターが変色します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~