17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCR96-02用アダプタ(2個組)

通常単価(税別)
57,632
税込単価
63,395
通常出荷日:9日目

【特長】PCR96-02用アダプタ(2個組)。TMA対応数:-3001

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    PCR96-02用アダプタ(2個組)
  • TMA対応数/-300
    1
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ラックPCR96-02を使用する際に必要です。
  • TMA対応数は、対応するラックインロータへ一度に搭載できるラック数を表しています。

型番:

3-325-0939
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-325-0939の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
PCR96-02用アダプタ(2個組)
TMA対応数/-300
1
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-325-0939

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,632
( 63,395 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
PCR96-02用アダプタ(2個組)。
TMA対応数:-3001

ご注意

  • ラックPCR96-02を使用する際に必要です。
  • TMA対応数は、対応するラックインロータへ一度に搭載できるラック数を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCR96-02用アダプタ(2個組)の型番3-325-0939のページです。 型番3-325-0939に関する仕様情報を記載しております。
PCR96-02用アダプタ(2個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCR96-02用アダプタ(2個組)
電磁弁ユニット
薄層クロマトグラフィーセット
GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型
二槽式展開槽 ガラスカバー付
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
メーカーケニスケニスケニスGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械ケニス
通常価格57,63224,000 -181,450 -29,646 -90,31050,505
通常出荷日9日目6日目〜8日目1日目〜20日目7日目
商品タイプその他その他クロマトグラフィ関連品クロマトグラフィ関連品その他クロマトグラフィ関連品
詳細タイプPCR96-02用アダプタ(2個組)電磁弁ユニット----
TMA対応数/-3001-----
内容量1個1個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト