17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス 小型遠心機 3-325-0612

ケニス 小型遠心機

通常単価(税別)
17,575
税込単価
19,333
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。・フタを開けると自動停止、閉め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • サイズ (mm)
    175×140×104
  • 電源
    AC110~120V 50/60Hz
  • 材質
    本体・チューブアダプター/ABS プラスチック 本体フタ・ローター/ポリカーボネート 収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
  • 内容量
    1台

型番:

3-325-0612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番最高回転数最大遠心力最大処理量重量認証/準拠付属
3-325-06125400rpm(固定)2000×g0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本
8連0.2mL PCRチューブ×2列
約1.85kgCE SGSマイクロチューブ用ロータ
PCR(0.2mL)用8連ロータ
0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6

3-325-0612の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
サイズ(mm)
175×140×104
電源
AC110~120V 50/60Hz
材質
本体・チューブアダプター/ABS プラスチック 本体フタ・ローター/ポリカーボネート 収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-325-0612

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,575
( 19,333 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。
・フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
・工具なしに簡単にロータを交換することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケニス 小型遠心機の型番3-325-0612のページです。 型番3-325-0612に関する仕様情報を記載しております。
ケニス 小型遠心機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケニス 小型遠心機
卓上小型遠心機 本体
小型遠心機アクノ・プラス
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)
ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格17,57529,44826,83876,617 -3,9723,179
通常出荷日4日目1日目1日目8日目2日目〜2日目
商品タイプ遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機試験紙その他
サイズ(mm)175×140×104160×170×122145×160×118-7X4033
電源AC110~120V 50/60HzAC100~240V 50/60HzACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本AC100V 50/60Hz--
材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック 本体フタ・ローター/ポリカーボネート 収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト