17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンネットフィルタ【50個入り】

通常単価(税別)
94,058
税込単価
103,464
通常出荷日:5日目

【特長】・プレフィルタに使用します。・高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。・高...

詳細を確認

型番:

3-306-0200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-306-0200の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・濾過フィルター
孔径(μm)
25.0
直径(mm)
142φ
内容量
1セット(50枚)

絞り込み条件

  • 孔径(μm)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-306-0200

孔径

(μm)

直径

(mm)

内容量

最小発注数量
25.0
142φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,058
( 103,464 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレフィルタに使用します。
・高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。
・高圧蒸気滅菌や水溶液100℃のろ過が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンネットフィルタの型番3-306-0200のページです。 型番3-306-0200に関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレンネットフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンネットフィルタ
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82
メンブレンフィルター MFシリーズ
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
メンブレンフィルター
メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニスアドバンテック東洋
通常価格94,05824,390 -33,09927,500 -26,422 -11,558 -
通常出荷日5日目8日目6日目17日目1日目〜6日目
商品タイプ抽出器・濾過フィルターメンブレンフィルターその他メンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト