17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロリナートメンブレンフィルタ

フロリナートメンブレンフィルタ【50個入り】

通常単価(税別)
102,160199,260
税込単価
112,376219,186
通常出荷日:5日目

【特長】・高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレン...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番メンブレンの厚み空隙率色・表面耐熱温度滅菌方法
3-306-0180150μm85%白色・無地130℃高圧蒸気滅菌
3-306-0181
3-306-0183
3-306-0184
3-306-0186
3-306-0187

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(mm)

内容量

最小発注数量
0.22
90φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.22
142φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
90φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
142φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

1
90φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

1
142φ
1セット(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,475
( 144,623 )
5日目
193,080
( 212,388 )
5日目
102,160
( 112,376 )
5日目
199,260
( 219,186 )
5日目
131,475
( 144,623 )
5日目
193,080
( 212,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。
・疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロリナートメンブレンフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロリナートメンブレンフィルタ
アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ
フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
セルロースアセテートメンブレンフィルタ
S-Pak フィルタ HAシリーズ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格102,160-34,671 -52,394 -24,390 -13,098 -87,177 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目8日目4日目〜5日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
材質疎水性PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)ポリカーボネート(PC)ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)---
内容量1セット(50枚)100枚100枚100枚/箱1セット(100枚)4×150枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト