17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンネットフィルタ 3-306-0220

ナイロンネットフィルタ【100個入り】

通常単価(税別)
21,100
税込単価
23,210
通常出荷日:4日目

【特長】・藻類および細胞の捕集用に。・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用...

詳細を確認

型番:

3-306-0220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)
型番温度範囲表面
3-306-0220-40℃~115℃
(乾燥時)
無地

3-306-0220の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・濾過フィルター
直径(mm)
47φ
網目(μm)
5μm
材質
ナイロン6,6
内容量
1セット(100枚)

絞り込み条件

  • 直径(mm)

  • 網目(μm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-306-0220

直径

(mm)

網目

(μm)

内容量

最小発注数量
47φ
5μm
1セット(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,100
( 23,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・藻類および細胞の捕集用に。
・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。
・広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。
・EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
・プレフィルタ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンネットフィルタの型番3-306-0220のページです。 型番3-306-0220に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンネットフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンネットフィルタ
ナイロンネットフィルタ NYシリーズ
ガラス繊維濾紙 円形・角形
PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ
ワットマン 定性ろ紙 グレード3/グレード4 460×570mm
円筒ろ紙 シリカ/セルロース
メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格21,10020,000 -22,11821,000 -39,52111,340 -
通常出荷日4日目4日目〜10日目6日目9日目2日目〜
商品タイプ抽出器・濾過フィルター抽出器・濾過フィルター濾紙メンブレンフィルター濾紙濾紙
白色----
材質ナイロン6,6ナイロン6,6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト