ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用

医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用 3-769-0370
通常単価(税別)
13,029
税込単価
14,332
通常出荷日:4日目

【特長】・変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品...

詳細を確認

型番:

3-769-0370
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-769-0370の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
1個

商品情報

型番タイプ
3-769-0370浸漬用

型番リスト

表示件数
型番
3-769-0370

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,029
( 14,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。
・蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用の型番3-769-0370のページです。 型番3-769-0370に関する仕様情報を記載しております。
医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用
US-108/18KS用 洗浄品
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット
洗浄/消毒用カゴ SUS304製
ピペット用硫酸槽
メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械コクゴ
通常価格13,02924,000 -15,000 -31,600 -5,360 -10,600 -
通常出荷日4日目11日目7日目〜7日目〜5日目7日目
商品タイプその他カゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットその他
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト