17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電解洗浄機

通常単価(税別)
55,575
税込単価
61,133
通常出荷日:11日目

【特長】・電気めっきなどの前処理として金属表面に残留している微量の油分を完全に取り除くために利用されて...

詳細を確認

ご注意

  • 金属製品でも塗装やクリアラッカー等が塗布してあるものは電気が流れませんので洗浄できません。

型番:

3-327-0720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-327-0720
洗浄槽145×80×70mm
大きさ190×145×140mm
電源AC100V 50/60Hz
付属洗浄槽用フタ ショート防止ネット
洗浄液(500mL) リード線2種

3-327-0720の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄機
用途
卓上型
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-327-0720

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,575
( 61,133 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気めっきなどの前処理として金属表面に残留している微量の油分を完全に取り除くために利用されている電解脱脂技術を応用した金属製品専用の洗浄器です。
・酸でもアルカリでもない中性の電解質溶液の働きにより、電気を流すと金属表面から水素ガスが発生して、汚れを金属表面から持ち上げて離脱させるとともに還元反応という化学反応も同時に生じて油分(汚れ)を除去します。

ご注意

  • 金属製品でも塗装やクリアラッカー等が塗布してあるものは電気が流れませんので洗浄できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電解洗浄機の型番3-327-0720のページです。 型番3-327-0720に関する仕様情報を記載しております。
電解洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電解洗浄機
超音波洗浄機(ヒーター付)
超音波洗浄機 マニュアル式
超音波洗浄機 板金加工溶接構造水槽
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
超音波発振機・振動板型振動子
メーカーケニスケニスケニスケニスカイジョーヴェルヴォクリーア
通常価格55,57597,262 -689,700 -332,500136,805 -509,423 -
通常出荷日11日目7日目〜11日目〜11日目8日目15日目
商品タイプ洗浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途卓上型卓上型大型卓上型卓上型卓上型
内容量1台-1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト